Группы товаров
Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 16 и 18, монтаж с обратной стороны
K0229

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий округлой формы EN AW-6060.Исполнение: шлифованный, обработанный и матово чёрный анодированный.Указание:Посадочные шайбы не входят в поставку.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Любая длина ручки.Особенности:
RoHS

Чертежи

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 16 и 18, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDD1HLДопустимая
нагрузка
Н
Номер заказа
Посадочная
шайба
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0229.20016200116M816982161000K0229.16  по запросу
K0229.25016250116M816982661000K0229.16  по запросу
K0229.30016300116M816983161000K0229.16  по запросу
K0229.40016400116M816984161000K0229.16  по запросу
K0229.50018500118M818995181000K0229.18  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33