Группы товаров
Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон
K0199

Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:EN AW-6060.Исполнение: матовый и анодированный или с порошковым покрытием.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0199 Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон 134 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABCDHLSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0199.120061натуральный1202210,5M63914624151000 по запросу
K0199.140081натуральный1402512M84517028161000 по запросу
K0199.160081натуральный1602813,5M85219432161000 по запросу
K0199.120062черный1202210,5M63914624121000 по запросу
K0199.140082черный1402512M84517028161000 по запросу
K0199.160082черный1602813,5M85219432161000 по запросу
K0199.120063титан1202210,5M63914624151000 по запросу
K0199.140083титан1402512M84517028161000 по запросу
K0199.160083титан1602813,5M85219432161000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33