Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием, со вставкой под головку винта
K0226_A

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Колено ручки термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Вставки, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Основание с микроструктурой чёрное.
Хорошо отшлифованная соединительная трубка.Втулки, немного повёрнутые.
Указание:Точная посадка трубки на пластмассовой цапфе за счёт зажимов.
Брызгонепроницаемость за счёт уплотнительных колец.Разнообразное использование крепления делает возможным монтаж спереди, сзади и между собой.Ручки с применением головки болта поставляются с материалом крепления из нержавеющей стали.
Ручки с резьбовыми втулками поставляются без винтов.
Указание на чертеже:
1) Вставка головки болта (A) или резьбовая вставка (B).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0226_A Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием, со вставкой под головку винта 116 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием, со вставкой под головку винта

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0226.300101A3008011903501000 по запросу
K0226.350101A3508011904001000 по запросу
K0226.400101A4008011904501000 по запросу
K0226.500101A5008011905501000 по запросу
K0226.600101A6008011906501000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33