Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием
K0226

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Колено ручки термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Вставки, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Основание с микроструктурой чёрное.
Хорошо отшлифованная соединительная трубка.Втулки, немного повёрнутые.
Указание:Точная посадка трубки на пластмассовой цапфе за счёт зажимов.
Брызгонепроницаемость за счёт уплотнительных колец.Разнообразное использование крепления делает возможным монтаж спереди, сзади и между собой.Ручки с применением головки болта поставляются с материалом крепления из нержавеющей стали.
Ручки с резьбовыми втулками поставляются без винтов.
Указание на чертеже:
Форма A: Вставка головки болта
Форма B: Резьбовая вставка

1) Вставка головки болта (A) или резьбовая вставка (B).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0226 Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием 147 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0226.300101A3008011903501000 по запросу
K0226.350101A3508011904001000 по запросу
K0226.400101A4008011904501000 по запросу
K0226.500101A5008011905501000 по запросу
K0226.600101A6008011906501000 по запросу
K0226.300102B30080M10903501000 по запросу
K0226.350102B35080M10904001000 по запросу
K0226.500102B50080M10905501000 по запросу
K0226.600102B60080M10906501000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33