Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с обратной стороны
K0227_B

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка и крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание из литья 1.4581.

Исполнение: Соединительная трубка тонко-шлифованная или с рифлёным полимерным покрытием, чёрный.
Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.
Указание:Для ручки формы А поставляются совместно: болты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, гайки и шайбы.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0227_B Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с обратной стороны 150 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0227.200083Bшлифованный20026M8x20602261000 по запросу
K0227.300083Bшлифованный30026M8x20603261000 по запросу
K0227.400083Bшлифованный40026M8x20604261000 по запросу
K0227.200084Bчерная пластмасса с рифлением20026M8x20602261000 по запросу
K0227.300084Bчерная пластмасса с рифлением30026M8x20603261000 по запросу
K0227.400084Bчерная пластмасса с рифлением40026M8x20604261000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33