Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой, монтаж с лицевой стороны
K0216_B

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка Алюминий.
Основание ручки из полиамида, усиленного стекловолокном.
Исполнение: Ручка полуматовая и естественного цвета или чёрного анодированного цвета.
Основание полуматовое с микроструктурой чёрного цвета.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0216_B Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой, монтаж с лицевой стороны 146 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма
Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0216.055101Bчерный5512M540751000 по запросу
K0216.088101Bчерный8812M5401081000 по запросу
K0216.100101Bчерный10012M5401201000 по запросу
K0216.120101Bчерный12012M5401401000 по запросу
K0216.180101Bчерный18012M5402001000 по запросу
K0216.235101Bчерный23512M5402551000 по запросу
K0216.055103Bнатуральный5512M540751000 по запросу
K0216.088103Bнатуральный8812M5401081000 по запросу
K0216.100103Bнатуральный10012M5401201000 по запросу
K0216.120103Bнатуральный12012M5401401000 по запросу
K0216.180103Bнатуральный18012M5402001000 по запросу
K0216.235103Bнатуральный23512M5402551000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33