Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak
K0793

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo em Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0793 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak 136 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L de Zamak

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0793.10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 sob consulta
K0793.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 sob consulta
K0793.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 sob consulta
K0793.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 sob consulta
K0793.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 sob consulta
K0793.10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 sob consulta
K0793.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 sob consulta
K0793.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 sob consulta
K0793.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 sob consulta
K0793.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 sob consulta
K0793.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 sob consulta
K0793.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 sob consulta
K0793.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 sob consulta
K0793.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 sob consulta
K0793.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 sob consulta
K0793.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 sob consulta
K0793.1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 sob consulta
K0793.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 sob consulta
K0793.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 sob consulta
K0793.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 sob consulta
K0793.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 sob consulta
K0793.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 sob consulta
K0793.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 sob consulta
K0793.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 sob consulta
K0793.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 sob consulta
K0793.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 sob consulta
K0793.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 sob consulta
K0793.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 sob consulta
K0793.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 sob consulta
K0793.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 sob consulta
K0793.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 sob consulta
K0793.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 sob consulta
K0793.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 sob consulta
K0793.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 sob consulta
K0793.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 sob consulta
K0793.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 sob consulta
K0793.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 sob consulta
K0793.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33