Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L plástico e de alta resistência ao cisalhamento
K0792

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L plástico e de alta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens:Alta capacidade de suporte de carga em comparação com os outros produtos convencionais.
O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L plástico e de alta resistência ao cisalhamento 246 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em L plástico e de alta resistência ao cisalhamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.112605010grafite RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9524 sob consulta
K0792.112605015grafite RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9524 sob consulta
K0792.112605020grafite RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9524 sob consulta
K0792.112605025grafite RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9524 sob consulta
K0792.112605030grafite RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9524 sob consulta
K0792.112606010grafite RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8635 sob consulta
K0792.112606015grafite RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8635 sob consulta
K0792.112606025grafite RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8635 sob consulta
K0792.112606030grafite RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8635 sob consulta
K0792.112606035grafite RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8635 sob consulta
K0792.112606040grafite RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8635 sob consulta
K0792.112606045grafite RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8635 sob consulta
K0792.112606050grafite RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8635 sob consulta
K0792.113508020grafite RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8863 sob consulta
K0792.113508025grafite RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8863 sob consulta
K0792.113508030grafite RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8863 sob consulta
K0792.113508035grafite RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8863 sob consulta
K0792.113508040grafite RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8863 sob consulta
K0792.113508045grafite RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8863 sob consulta
K0792.113508050grafite RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8863 sob consulta
K0792.113510020grafite RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,910100 sob consulta
K0792.113510025grafite RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,910100 sob consulta
K0792.113510030grafite RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,910100 sob consulta
K0792.113510035grafite RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,910100 sob consulta
K0792.113510040grafite RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,910100 sob consulta
K0792.113510045grafite RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,910100 sob consulta
K0792.113510050grafite RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,910100 sob consulta
K0792.113510060grafite RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,910100 sob consulta
K0792.114712025grafite RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,912144 sob consulta
K0792.114712030grafite RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,912144 sob consulta
K0792.114712040grafite RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,912144 sob consulta
K0792.114712045grafite RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,912144 sob consulta
K0792.114712050grafite RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,912144 sob consulta
K0792.114712060grafite RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,912144 sob consulta
K0792.114712070grafite RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,912144 sob consulta
K0792.114712080grafite RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,912144 sob consulta
K0792.114716030grafite RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116257 sob consulta
K0792.114716035grafite RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116257 sob consulta
K0792.114716040grafite RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116257 sob consulta
K0792.114716045grafite RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116257 sob consulta
K0792.114716050grafite RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116257 sob consulta
K0792.114716060grafite RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116257 sob consulta
K0792.114716070grafite RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116257 sob consulta
K0792.114716080grafite RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116257 sob consulta
K0792.11842605010vermelho RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 sob consulta
K0792.11842605015vermelho RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 sob consulta
K0792.11842605020vermelho RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 sob consulta
K0792.11842605025vermelho RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 sob consulta
K0792.11842605030vermelho RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 sob consulta
K0792.11842606010vermelho RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 sob consulta
K0792.11842606015vermelho RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 sob consulta
K0792.11842606020vermelho RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 sob consulta
K0792.11842606025vermelho RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 sob consulta
K0792.11842606030vermelho RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 sob consulta
K0792.11842606035vermelho RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 sob consulta
K0792.11842606040vermelho RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 sob consulta
K0792.11842606045vermelho RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 sob consulta
K0792.11842606050vermelho RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 sob consulta
K0792.11843508020vermelho RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 sob consulta
K0792.11843508025vermelho RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 sob consulta
K0792.11843508030vermelho RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 sob consulta
K0792.11843508035vermelho RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 sob consulta
K0792.11843508040vermelho RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 sob consulta
K0792.11843508045vermelho RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 sob consulta
K0792.11843508050vermelho RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 sob consulta
K0792.11843510020vermelho RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 sob consulta
K0792.11843510025vermelho RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 sob consulta
K0792.11843510030vermelho RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 sob consulta
K0792.11843510035vermelho RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 sob consulta
K0792.11843510040vermelho RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 sob consulta
K0792.11843510045vermelho RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 sob consulta
K0792.11843510050vermelho RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 sob consulta
K0792.11843510060vermelho RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 sob consulta
K0792.11844712025vermelho RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 sob consulta
K0792.11844712030vermelho RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 sob consulta
K0792.11844712035vermelho RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 sob consulta
K0792.11844712040vermelho RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 sob consulta
K0792.11844712045vermelho RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 sob consulta
K0792.11844712050vermelho RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 sob consulta
K0792.11844712060vermelho RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 sob consulta
K0792.11844712070vermelho RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 sob consulta
K0792.11844712080vermelho RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 sob consulta
K0792.11844716030vermelho RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 sob consulta
K0792.11844716035vermelho RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 sob consulta
K0792.11844716040vermelho RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 sob consulta
K0792.11844716045vermelho RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 sob consulta
K0792.11844716050vermelho RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 sob consulta
K0792.11844716060vermelho RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 sob consulta
K0792.11844716070vermelho RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 sob consulta
K0792.11844716080vermelho RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33