Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável, reguláveis
K1299

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo de cabeça cogumelo, contraporca, porca de ajuste e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
A regulagem contínua da área do comprimento é feita através da contraporca e da porca de ajuste. Isso permite uma instalação sem folga na contra-peça.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1299 Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável, reguláveis 270 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável, reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1299.019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 sob consulta
K1299.019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 sob consulta
K1299.019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 sob consulta
K1299.019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 sob consulta
K1299.019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 sob consulta
K1299.019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 sob consulta
K1299.019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 sob consulta
K1299.019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 sob consulta
K1299.019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 sob consulta
K1299.019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 sob consulta
K1299.019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 sob consulta
K1299.019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 sob consulta
K1299.019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 sob consulta
K1299.019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 sob consulta
K1299.025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 sob consulta
K1299.025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 sob consulta
K1299.025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 sob consulta
K1299.025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 sob consulta
K1299.025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 sob consulta
K1299.025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 sob consulta
K1299.025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 sob consulta
K1299.025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 sob consulta
K1299.025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 sob consulta
K1299.025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 sob consulta
K1299.025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 sob consulta
K1299.025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 sob consulta
K1299.025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 sob consulta
K1299.025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 sob consulta
K1299.025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 sob consulta
K1299.03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 sob consulta
K1299.03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 sob consulta
K1299.03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 sob consulta
K1299.03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 sob consulta
K1299.03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 sob consulta
K1299.03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 sob consulta
K1299.03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 sob consulta
K1299.03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 sob consulta
K1299.03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 sob consulta
K1299.035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 sob consulta
K1299.035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 sob consulta
K1299.035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 sob consulta
K1299.035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 sob consulta
K1299.035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 sob consulta
K1299.035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 sob consulta
K1299.035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 sob consulta
K1299.035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33