Grupos de mercadorias
Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com botão giratório de plástico ou aço inoxidável
K1561

Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os fechos rotativos de fixação são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material:Carcaça de aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF".
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição "ON".
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Pino de guia K1564.Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS

Desenhos (visão geral)

Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com botão giratório de plástico ou aço inoxidável

Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de plástico

mais informações

Desenhos

Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1561.14poliamida614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C sob consulta
K1561.18poliamida81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C sob consulta

Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Fechos rotativos de fixação (modelo on/off) de aço inoxidável com acionamento por rotação e botão giratório de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1561.114aço inoxidável614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C sob consulta
K1561.118aço inoxidável81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33