Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão giratório de plástico ou aço inoxidável
K1064

Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Versão:Carcaças com superfície sem tratamento.
Pino de aço temperado e niquelado.
Pino de aço inoxidável temperado.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto ou com superfície sem tratamento.
Esfera temperada.
Indicação:Opção de montagem 1 para espessura da placa de 6 ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura da placa até 20 mm.
Inclui parafusos de fixação M2 ou M3.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Atenção:As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.Acessórios:Bucha de alojamento K1065.
Buchas de alojamento com sensor de condição K1843.
Buchas de alojamento para o sensor de condição K1844.
Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1064 Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão giratório de plástico ou aço inoxidável 285 kB
 Indicação técnica para o pinos de bloqueio esférico e bucha de alojamento 120 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão giratório de plástico ou aço inoxidável
Pinos de bloqueio esférico com acionamento por rotação e botão giratório de plástico ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1064.620poliamidapino em aço14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C sob consulta
K1064.1022poliamidapino em aço1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C sob consulta
K1064.1028poliamidapino em aço1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C sob consulta
K1064.1620aço inoxidávelpino em aço inoxidável14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C sob consulta
K1064.11022aço inoxidávelpino em aço inoxidável1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C sob consulta
K1064.11028aço inoxidávelpino em aço inoxidável1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33