Grupos de mercadorias
Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço pesado
com atuador rotativo e botão giratório em aço inoxidável
K2258

Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e pinos em aço.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão:Carcaça e pinos niquelados.
Botão giratório com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Insira o pino de bloqueio esférico na bucha de alojamento e gire o botão giratório para a posição ON.
Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Bucha de alojamento em aço para o pino de bloqueio esférico K2259.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2258 Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço pesado com atuador rotativo e botão giratório em aço inoxidável 321 kB
 Indicação técnica para o pino de bloqueio esférico K2258 e bucha de alojamento K2259 434 kB

Desenhos

Modelo de pino de bloqueio esférico em aço para serviço pesado
com atuador rotativo e botão giratório em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2L2Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K2258.11218141225302114264,42,435105,5M2x466-162,517,510001042500≤180 °C sob consulta
K2258.11622181634502818356,53,445145,5M3x666-202,521,520001585000≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33