Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável.
Imã de neodímio.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.Indicação:Um imã posicionado na bucha atrai o pino (K1069), retendo-o com a força de tensão indicada.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.

Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Sob consulta:Porca adequada.Acessórios:Pino K1069Indicação de desenho:
1) Imã
2) Anel de retenção
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1068 Buchas magnéticas 406 kB
 Indicações técnicas para buchas roscadas de bloqueio esférico/buchas magnéticas 172 kB

Desenhos

Buchas magnéticas
Buchas magnéticas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForça de
tensão
N
Cisalhamento
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1068.670,8≤80 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33