Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento
K0791

Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo cabeça de cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens:Alta capacidade de suporte de carga, em comparação com os pinos de bloqueio esférico standard.
O pino em aço inoxidável 1.4542 é endurecido, apresenta uma alta resistência ao cisalhamento e é extremamente forte.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0791 Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento 156 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0791.119050101955,511105,92515,9524 sob consulta
K0791.119050151955,511155,92520,9524 sob consulta
K0791.119050201955,511205,92525,9524 sob consulta
K0791.119050251955,511255,92530,9524 sob consulta
K0791.119050301955,511305,92535,9524 sob consulta
K0791.119060101966,8511106,82516,8635 sob consulta
K0791.119060151966,8511156,82521,8635 sob consulta
K0791.119060201966,8511206,82526,8635 sob consulta
K0791.119060251966,8511256,82531,8635 sob consulta
K0791.119060301966,8511306,82536,8635 sob consulta
K0791.119060351966,8511356,82541,8635 sob consulta
K0791.119060401966,8511406,82546,8635 sob consulta
K0791.119060451966,8511456,82551,8635 sob consulta
K0791.119060501966,8511506,82556,8635 sob consulta
K0791.125080202589,514207,83327,8863 sob consulta
K0791.125080252589,514257,83332,8863 sob consulta
K0791.125080302589,514307,83337,8863 sob consulta
K0791.125080352589,514357,83342,8863 sob consulta
K0791.125080402589,514407,83347,8863 sob consulta
K0791.125080452589,514457,83352,8863 sob consulta
K0791.125080502589,514507,83357,8863 sob consulta
K0791.1251002025101214208,93328,910100 sob consulta
K0791.1251002525101214258,93333,910100 sob consulta
K0791.1251003025101214308,93338,910100 sob consulta
K0791.1251003525101214358,93343,910100 sob consulta
K0791.1251004025101214408,93348,910100 sob consulta
K0791.1251004525101214458,93353,910100 sob consulta
K0791.1251005025101214508,93358,910100 sob consulta
K0791.1251006025101214608,93368,910100 sob consulta
K0791.13512025351214,522259,939,534,912144 sob consulta
K0791.13512030351214,522309,939,539,912144 sob consulta
K0791.13512035351214,522359,939,544,912144 sob consulta
K0791.13512040351214,522409,939,549,912144 sob consulta
K0791.13512045351214,522459,939,554,912144 sob consulta
K0791.13512050351214,522509,939,559,912144 sob consulta
K0791.13512060351214,522609,939,569,912144 sob consulta
K0791.13512070351214,522709,939,579,912144 sob consulta
K0791.13512080351214,522809,939,589,912144 sob consulta
K0791.13516030351619223013,139,543,116257 sob consulta
K0791.13516035351619223513,139,548,116257 sob consulta
K0791.13516040351619224013,139,553,116257 sob consulta
K0791.13516045351619224513,139,558,116257 sob consulta
K0791.13516050351619225013,139,563,116257 sob consulta
K0791.13516060351619226013,139,573,116257 sob consulta
K0791.13516070351619227013,139,583,116257 sob consulta
K0791.13516080351619228013,139,593,116257 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33