Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho:
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1285_A Trava de aço inoxidável com batente, forma A 227 kB

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1285.1040410Aà esquerda4M1010382515936101814 sob consulta
K1285.1040510Aà esquerda5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1285.1040610Aà esquerda6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1285.1040512Aà esquerda5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1285.1040612Aà esquerda6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1285.1040812Aà esquerda8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1285.1040616Aà esquerda6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1285.1040816Aà esquerda8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1285.1041016Aà esquerda10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1285.10408201Aà esquerda8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1285.10410201Aà esquerda10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1285.10412201Aà esquerda12M20x1,520705030186122032060 sob consulta
K1285.2040410Aà direita4M1010382515936101814 sob consulta
K1285.2040510Aà direita5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1285.2040610Aà direita6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1285.2040512Aà direita5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1285.2040612Aà direita6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1285.2040812Aà direita8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1285.2040616Aà direita6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1285.2040816Aà direita8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1285.2041016Aà direita10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1285.20408201Aà direita8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1285.20410201Aà direita10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1285.20412201Aà direita12M20x1,520705030186122032060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33