A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak.
Cabo, bases e fixações de ranhuras em termoplástico PA.
Pinos em aço inoxidável.
Versão:Carcaça pintada em prata.
Cabo, bases e fixações de ranhuras em preto.
Pino com superfície sem tratamento.
Indicação:Pino de fechamento com mola.
Estão incluídos na entrega:
- 2 bases para a montagem em superfícies planas.
- 2 fixações de ranhuras para a montagem em perfis com ranhura (para ranhuras de 8 ou 10 mm).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0349 Trava de fechamento 244 kB

Desenhos

Trava de fechamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0349.38038028515 sob consulta