A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0637 Trava em aço inoxidável 256 kB

Desenhos (visão geral)

Trava em aço inoxidável

Trava em aço inoxidável forma A

mais informações

Desenhos

Trava em aço inoxidável forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0637.1040410A4M10103825209361814 sob consulta
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 sob consulta
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 sob consulta
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 sob consulta
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 sob consulta
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 sob consulta
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 sob consulta
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 sob consulta
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 sob consulta
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 sob consulta
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 sob consulta
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 sob consulta
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 sob consulta
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 sob consulta
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 sob consulta
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 sob consulta
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 sob consulta
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 sob consulta
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 sob consulta
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 sob consulta
K0637.1041220A12M20207050351861232060 sob consulta
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 sob consulta
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 sob consulta
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 sob consulta

Trava em aço inoxidável forma B

mais informações

Desenhos

Trava em aço inoxidável forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0637.1050410B4M1010382520936171814 sob consulta
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 sob consulta
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 sob consulta
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 sob consulta
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 sob consulta
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 sob consulta
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 sob consulta
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 sob consulta
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 sob consulta
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 sob consulta
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 sob consulta
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 sob consulta
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 sob consulta
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 sob consulta
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 sob consulta
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 sob consulta
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 sob consulta
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33