Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trava 1.0503.
Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8.
Bucha 1.0403.
Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho:
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0639 Trava 141 kB

Desenhos

Trava

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaDD1LL1BB1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0639.080410E41038259361814 sob consulta
K0639.080510E51038259361,3814 sob consulta
K0639.080610E61038259361,8814 sob consulta
K0639.080512E51246,83010,83,681,3815 sob consulta
K0639.080612E61246,83010,83,681,8815 sob consulta
K0639.080812E81246,83010,83,682,3815 sob consulta
K0639.080616E61660,44014,44,8101,81535 sob consulta
K0639.080816E81660,44014,44,8102,31535 sob consulta
K0639.081016E101660,44014,44,8102,81535 sob consulta
K0639.080820E8207050186122,32060 sob consulta
K0639.081020E10207050186122,82060 sob consulta
K0639.081220E122070501861232060 sob consulta
K0639.090410F4103825936-8- sob consulta
K0639.090510F51038259361,3814 sob consulta
K0639.090610F61038259361,8814 sob consulta
K0639.090512F51246,83010,83,681,3815 sob consulta
K0639.090612F61246,83010,83,681,8815 sob consulta
K0639.090812F81246,83010,83,682,3815 sob consulta
K0639.090616F61660,44014,44,8101,81535 sob consulta
K0639.090816F81660,44014,44,8102,31535 sob consulta
K0639.091016F101660,44014,44,8102,81535 sob consulta
K0639.090820F8207050186122,32060 sob consulta
K0639.091020F10207050186122,82060 sob consulta
K0639.091220F122070501861232060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33