Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e mordente de aço cementado.
Carcaça de alumínio.
Versão:Corpo básico nitretado, brunido e retificado.
Mordente nitretado e brunido.
Carcaça vermelha anodizada.
Indicação:O fixador flutuante serve para fixação e suporte de pontos de fixação sobredeterminados em componentes. Ele evita vibrações e curvaturas durante a usinagem.Modo de operação:1. Pressione o fixador flutuante para baixo.
2. Gire o mordente até o batente. O fixador encostará na parte inferior da peça de usinagem com uma pequena força de mola.
3. Aperte o fixador flutuante com a porca sextavada (SW 18), respeitando os torques mín. e máx. No procedimento de fixação, a peça será apertada e apoiada simultaneamente.
4. Para soltar a fixação, deve-se executar os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem:Forma A:
Fixe o fixador flutuante com a rosca de conexão M12 no dispositivo.
Ajuste o batente de altura e a área de giro com a bucha de ajuste e fixe com pinos roscados (3x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 tem que estar sempre fechado.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.

Forma B:
Fixe o fixador flutuante com furo de fixação M6 no dispositivo.
Ajuste o atamento e içamento em altura de cargas e o ângulo de rotação com a bucha de ajuste vermelha e fixe com pinos roscados (4x SW 2,5). Ao fazer o ajuste da restrição de altura para cima, considere uma folga generosa.
Para situações específicas de fixação, os mordentes fabricados em série podem ser alterados ou trocados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1228 Fixador flutuante 404 kB

Desenhos

Fixador flutuante
Fixador flutuante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCurso de avançoCurso máx.
de aperto
Força de suporte
no mínimo
15 Nm (kN)
Força de suporte
no máximo
30 Nm (kN)
CADAces.PreçoEncomendar
K1228.100812A10 mm1228 sob consulta
K1228.080812B81228 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33