Grupos de mercadorias
Braço de fixação para grampos giratórios
K1816

Braço de fixação para grampos giratórios

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Liga de alumínio de alta resistência.Versão:Com revestimento Hart-Coat®.Indicação:Superfície resistente ao desgaste, repele partículas de solda.
Adequado para grampo giratório pneumático K1815 no tamanho correspondente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1816 Braço de fixação para grampos giratórios 148 kB

Desenhos

Braço de fixação para grampos giratórios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoAA1BDD1D2D3HLTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1816.12123541285,59M4124555 sob consulta
K1816.16164141285,59M4125145 sob consulta
K1816.202048616128,514M6166486 sob consulta
K1816.25255061614914M6166666 sob consulta
K1816.32326092016914M8198179 sob consulta
K1816.40407092016914M8199079 sob consulta
K1816.5050801025201117M1225105910 sob consulta
K1816.6363901025201117M1225115910 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33