- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1813Braço de fixação para grampos giratórios |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Preto anodizado.Indicação:Adequado para o grampo giratório pneumático K1812 no tamanho correspondente. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1813.12 | 12 | 20 | 4 | 5 | 3,5 | 6 | M3x0,5 | 8 | 6,5 | 29 | 4 | 2,5 |  | | sob consulta | | K1813.16 | 16 | 25 | 5 | 7 | 5,5 | 9 | M04x0,7 | 13 | 6,5 | 36 | 5 | 2,5 |  | | sob consulta | | K1813.2025 | 20/25 | 35 | 7 | 10 | 8.5 | 14 | M06x1 | 16 | 8 | 51 | 7 | 3 |  | | sob consulta | | K1813.3240 | 32/40 | 45 | 10 | 14 | 10,5 | 17 | M08x1,25 | 22 | 9 | 67 | 9 | 4,5 |  | | sob consulta | | K1813.50 | 50 | 65 | 10 | 17 | 12,5 | 21 | M10x1,5 | 25 | 13 | 88 | 13 | 4,5 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|