Grupos de mercadorias
Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado automatizável
K2053

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos giratórios modelo "heavy" com curso de aperto prolongado são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.

No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
Material:Aço temperado.Versão:peça brunida.Modo de operação:Chave de impacto com torque ajustável.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
FornecimentoGrampo giratório incluindo bucha de posicionamento.Indicação de desenho:
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2053 Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado automatizável 224 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado automatizável

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, automatizável, forma A, com braço de fixação

mais informações

Desenhos

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, automatizável, forma A, com braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2053.1061giratório à direitaAcom braço de fixação90702211M1226105164311530291050665550311019286 sob consulta
K2053.0061giratório à esquerdaAcom braço de fixação90702211M1226105164311530291050665550311019286 sob consulta

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, automatizável, forma B, sem braço de fixação

mais informações

Desenhos

Grampo giratório heavy com curso de aperto prolongado, automatizável, forma B, sem braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADAces.PreçoEncomendar
K2053.1060giratório à direitaBsem braço de fixação90701126105164311530291050311019 sob consulta
K2053.0060giratório à esquerdaBsem braço de fixação90701126105164311530291050311019 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33