Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Encaixe roscado em aço ou aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0398 Encaixes roscados 202 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 68,1 kB

Desenhos

Encaixes roscados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1
Rosca
fêmea
D2
Rosca
macho
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0398.05açoM5M886,98,3M89,55,54K0398.805  sob consulta
K0398.06açoM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  sob consulta
K0398.08açoM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  sob consulta
K0398.08X1açoM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  sob consulta
K0398.10açoM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  sob consulta
K0398.10X125açoM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  sob consulta
K0398.12açoM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  sob consulta
K0398.12X125açoM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  sob consulta
K0398.105aço inoxidávelM5M886,98,3M89,55,54K0398.805  sob consulta
K0398.106aço inoxidávelM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  sob consulta
K0398.108aço inoxidávelM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  sob consulta
K0398.108X1aço inoxidávelM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  sob consulta
K0398.110aço inoxidávelM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  sob consulta
K0398.110X125aço inoxidávelM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  sob consulta
K0398.112aço inoxidávelM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  sob consulta
K0398.112X125aço inoxidávelM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33