Grupos de mercadorias
Encaixes roscados com rosca fêmea autotravante
K0401

Encaixes roscados com rosca fêmea autotravante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Encaixe roscado em aço inoxidável.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
2) Parte autotravante da rosca fêmea
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0401 Encaixes roscados com rosca fêmea autotravante 224 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 68,1 kB

Desenhos

Encaixes roscados com rosca fêmea autotravante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1
Rosca
fêmea
D2
Rosca
macho
L1
Comprimento
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0401.105M5M8486,98,3M89,55,54K0398.805  sob consulta
K0401.106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  sob consulta
K0401.108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  sob consulta
K0401.110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  sob consulta
K0401.112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33