Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Encaixe roscado em aço.Versão:peça passivada.Indicação:Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Insertos roscados fechados são utilizados para perfuração de furos roscados demasiadamente grandes em peças de trabalho ou para refazer furos devido aos erros na distância entre eles.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens:- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho:
1) Chaveta de travamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0400 Encaixes roscados, fechados 212 kB
 Manual de instruções para encaixes roscados 68,1 kB

Desenhos

Encaixes roscados, fechados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD2
Rosca
macho
L
Comprimento
Montagem
Brocas Ø
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
Montagem
Macho de
abrir roscas
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
Brocas para
remoção
Ø
Remoção
Profundidade
do furo
Código do artigo
Ferramenta para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0400.08M886,98,3M89,55,54K0400.808  sob consulta
K0400.10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0400.810  sob consulta
K0400.12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0400.812  sob consulta
K0400.14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0400.814  sob consulta
K0400.16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0400.816  sob consulta
K0400.18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0400.818  sob consulta
K0400.20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0400.820  sob consulta
K0400.22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0400.822  sob consulta
K0400.24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0400.824  sob consulta
K0400.30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0400.830  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33