Grupos de mercadorias

Puxadores

voltar
  • Puxadores

Puxadores

Com uma grande variedade de puxadores, a HEINRICH KIPP WERK está entre os principais fornecedores na Alemanha. Muitos destes elementos são utilizados na engenharia mecânica, na construção de sistemas, ferramentas, dispositivos pesados, aparelhos de desporto, na indústria de mobiliário e na tecnologia médica e tecnologia médica.
Os puxadores são utilizados, na maioria das vezes, como alças de transporte, alças convencionais, manípulos de portas e manípulos de coberturas. Para os mais diversos casos de aplicação, a KIPP disponibiliza o puxador certo, os materiais começam no plástico, passando pelo alumínio, até o aço inoxidável.
Os formatos abrangem manípulos em arco, manípulos angulares, puxadores redondos ou ovais.
Filtre nossos puxadores de forma simples e rápida pela seguinte classificação:
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33