Grupos de mercadorias

Volante

voltar

Volante

Os volantes KIPP são concebidos para a rotação manual de um eixo. Eles são utilizados como elemento de controle principalmente na construção de máquinas e instalações, para realizar ajustes ou regulagens através de movimentos de rotação com a mão. Para isto, eles são acoplados a guarnições, máquinas-ferramentas e motorredutores, onde por exemplo abrem e fecham válvulas. Pelo volante também é possível mover partes individuais de uma máquina em caso de emergência.
Volante para a rotação manual de um eixo

Volantes - Modo de funcionamento

Para que os movimentos de rotação da mão sejam transmitidos de forma perfeita às peças da máquina que devem ser ajustadas ou posicionadas, os volantes da KIPP são acoplados através de uma chaveta paralela ou, alternativamente, fixados por aperto no eixo. Para facilitar o uso, é possível além disso montar um volante com manivela.
Volantes fechados com cabo giratório

Volantes - Versões

O portfólio de produtos da KIPP abrange as mais diversas variantes. Desde o volante de dois raios de alumínio, passando pelo volante fechado de plástico, até o volante de ferro fundido cinzento de acordo com a norma DIN 950. Também podem ser adquiridas versões em Duroplast e Thermoplast. Com a linha de design NOVOgrip, a KIPP também disponibiliza volantes em formato ergonômico.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33