Grupos de mercadorias

Sistema modular de 5 eixos UNI lock

voltar

Sistema de fixação KIPP para usinagem completa com apenas uma fixação

Sistema modular de 5 eixos UNILOCK

O sistema modular de 5 eixos UNILOCK garante alta precisão na usinagem de peças: enquanto nos tornos para máquinas a fixação frequentemente têm de ser modificada, as colunas de fixação do sistema modular de 5 eixos da KIPP possibilitam uma acessibilidade excelente de todos os lados, em uma só fixação. Isso reduz os custos de equipagem, permite utilizar ferramentas padrão e diminui as perdas de precisão devido a troca frequente de fixação.
O sistema de aperto UNILOCK KIPP para usinagem completa num só aperto
Funcionamento sistema modular de 5 eixos UNILOCK
Da peça bruta ao produto acabado: na área de peças de geometria livre, a KIPP oferece, com os módulos de empilhamento UNILOCK, a tecnologia de fixação ideal para usinar peças a partir de qualquer lado, em máquinas de 5 eixos. Até mesmo a fresagem através do 6o lado é possível. Com UNILOCK, não é problema trabalhar com diversas alturas ou realizar o acoplamento em interfaces e a usinagem CNC.

Os mais de 70 módulos básicos, módulos de extensão e acessórios – do adaptador de pinças de fixação ao pino centralizador de fixação - garantem um trabalho sem colisões, com rigidez máxima e a mais alta força de fixação na peça.

Acessar página de produtos

O grampo de fixação 5 eixos UNILOCK KIPP oferece um ampla escolha de módulos de pino distanciador e base
Vantagens módulos de fixação UNILOCK
Graças às suas estruturas de fixação, UNILOCK garante um espaço de usinagem sem bordas interferentes e com alta flexibilidade: as colunas de fixação possuem interfaces com os sistemas convencionais, podendo ser fixadas a mesas com ranhuras em T, sistemas de grade de orifícios, diversos sistemas de fixação ponto zero ou diretamente a mesas de máquinas.

Além disso, as peças de trabalho podem ser conectadas positivamente ao sistema de fixação e posicionadas através de rosca ou ajuste preciso. Através da fixação direta da peça de trabalho, é alcançada a mais alta repetibilidade possível na usinagem.
Torque de aperto do módulo de base para grampo de fixação 5 eixos UNILOCK
Exemplo de aplicação Peça montada no UNILOCK e pronta para a usinagem
Sobrecarga devido a forças no módulo básico
Módulo básico KIPP com adaptador de pinças de fixação montado diretamente sobre uma mesa de coordenadas com ranhuras em T
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33