DescripciónMaterial:Casquillos de cinc.Indicación:Los casquillos para levas sirven para unir palancas basculantes y levas. Con el casquillo y junto con el adaptador para levas de cuarto de vuelta K2272, el adaptador para barras redondas K2271 o la cerradura de barra para barras planas se puede formar un sistema de bloqueo de 1 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero. K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero. K0523 Leva para cuarto de vuelta de acero. K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc. K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas. K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.