Grupos de mercancía
Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos
K2399

Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los perfiles rectangulares no son extensibles y son autoadhesivos por una cara, lo que facilita su instalación.

Gracias a su estructura de celdas cerradas, los perfiles son altamente estancos al agua y al aire.
Solo pueden absorber un 5% de agua como máximo en la superficie.
Especialmente adecuados para aplicaciones en exteriores, alta resistencia a la intemperie, al ozono y a la radiación UV.

Gracias a su gran flexibilidad, el caucho celular puede recuperar su forma original tras una fuerte compresión.

Los perfiles se utilizan, entre otras cosas, para sellar, en cojinetes blandos y aislamiento.
Material:EPDM o CR (neopreno).Versión:negro.Indicación:Caducidad máxima de 6 meses.

Respetar las tolerancias según DIN ISO 3302-01.
Aplicación:- Ingeniería mecánica y de construcción de plantas
- Industria del automóvil
- Industria de la construcción y fabricación de ventanas
- Industria eléctrica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2399 Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos 245 kB

Planos

Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
B

HLCADAcc.PrecioPedir
K2399.103010X20000EPDM10320000 A petición
K2399.104010X20000EPDM10420000 A petición
K2399.105010X20000EPDM10520000 A petición
K2399.103015X20000EPDM15320000 A petición
K2399.104015X20000EPDM15420000 A petición
K2399.105015X20000EPDM15520000 A petición
K2399.103020X20000EPDM20320000 A petición
K2399.104020X20000EPDM20420000 A petición
K2399.105020X20000EPDM20520000 A petición
K2399.203010X20000CR10320000 A petición
K2399.204010X20000CR10420000 A petición
K2399.205010X20000CR10520000 A petición
K2399.203015X20000CR15320000 A petición
K2399.204015X20000CR15420000 A petición
K2399.205015X20000CR15520000 A petición
K2399.203020X20000CR20320000 A petición
K2399.204020X20000CR20420000 A petición
K2399.205020X20000CR20520000 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33