Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:*A en mm con longitud de carcasa H=26,1 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 K2219.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2221 Levas de acero inoxidable, sin tope 128 kB

Planos

Levas de acero inoxidable, sin tope

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2A con H=26,1B

B1LCompatible con cuartos de vuelta de KIPP

CADAcc.PrecioPedir
K2221.145X521sin topeacodado hacia abajo52,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X501sin topeacodado hacia abajo50,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X481sin topeacodado hacia abajo48,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X461sin topeacodado hacia abajo46,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X441sin topeacodado hacia abajo44,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X421sin topeacodado hacia abajo42,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X401sin topeacodado hacia abajo40,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X381sin topeacodado hacia abajo38,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X361sin topeacodado hacia abajo36,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X341sin topeacodado hacia abajo34,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X321sin topeacodado hacia abajo32,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X301sin topeacodado hacia abajo30,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X281sin topeacodado hacia abajo28,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X261sin toperecto26,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X241sin topeacodado hacia arriba24,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X221sin topeacodado hacia arriba22,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X201sin topeacodado hacia arriba20,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X181sin topeacodado hacia arriba18,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X161sin topeacodado hacia arriba16,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X141sin topeacodado hacia arriba14,119,58,145K2219 A petición
K2221.145X121sin topeacodado hacia arriba12,119,58,145K2219 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33