Grupos de mercancía
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable replegable, botón giratorio de plástico o acero inoxidable
K2260

Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable replegable,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.

Opción de montaje 1 para grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 9 a 20 mm.
Opción de montaje 3 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 4 para grosor de placa > 6 mm a < 9 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF".
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placas de sujeción de acero para pestillos de tensión de torsión K1560.
Arandelas distanciadoras de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión K2261.
Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Opción de montaje 3
4) Opción de montaje 4
5) Placa
6) Arandela distanciadora
Características especiales:
RoHS

Planos (vista completa)

Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable replegable, botón giratorio de plástico o acero inoxidable

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, replegables, botón giratorio de plástico

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, replegables, botón giratorio de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Material
del componente
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADAcc.PrecioPedir
K2260.2508perno de aceropoliamida208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 A petición
K2260.3408perno de aceropoliamida208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 A petición
ReferenciaVersión 2Material
del componente
MFuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K2260.2508perno de aceropoliamidaM2x325031,6250≤130 °C A petición
K2260.3408perno de aceropoliamidaM3x625031,6250≤130 °C A petición

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, replegables, botón giratorio de acero inoxidable

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, replegables, botón giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Material
del componente
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADAcc.PrecioPedir
K2260.25081perno de aceroacero inoxidable A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 A petición
K2260.34081perno de aceroacero inoxidable A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 A petición
ReferenciaVersión 2Material
del componente
MFuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K2260.25081perno de aceroacero inoxidable A2M2x340031,6400≤180 °C A petición
K2260.34081perno de aceroacero inoxidable A2M3x640031,6400≤180 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33