Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillos de cinc.Indicación:Los casquillos para levas sirven para unir palancas basculantes y levas. Con el casquillo y junto con el adaptador para levas de cuarto de vuelta K2272, el adaptador para barras redondas K2271 o la cerradura de barra para barras planas se puede formar un sistema de bloqueo de 1 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.Accesorios:K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2244 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K0523 Leva para cuarto de vuelta de acero.
K2272 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
K2271 Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2273_A Casquillos para levas de cinc de forma A 179 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos

Casquillos para levas de cinc de forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

DD1LCADAcc.PrecioPedir
K2273.0611A8611,812,6 A petición
K2273.0612A8611,811 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33