Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EPDM.Versión:negro.Indicación:Las boquillas de paso sirven para el tendido de conductos en los armarios de distribución, carcasa y cajas de fusibles. Permiten pasar sin problemas los conductos a través de las salidas y puntos de perforación. Se trabajan con facilidad y ofrecen protección frente a los bordes afilados. Además, al usar boquillas de paso se consigue una cierta descarga de tracción de los conductos.

EPDM presenta una excelente resistencia al envejecimiento, también con cargas por radiación UV y de ozono (p. ej. en exteriores). Otras características positivas del EPDM es la elevada elasticidad y la buena resistencia química. EPDM es inalterable al oxígeno y a los ácidos diluidos, pero no a los derivados del petróleo.
Rango de temperatura:-40 °C a +125 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2255 Boquillas de paso de cables de EPDM 203 kB

Planos

Boquillas de paso de cables de EPDM

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

Dimensiones de instalación
D1
D2HSCADAcc.PrecioPedir
K2255.0200501025841 A petición
K2255.020050152584,51,5 A petición
K2255.0200502025852 A petición
K2255.0300501035841 A petición
K2255.030050153584,51,5 A petición
K2255.0300502035852 A petición
K2255.0300701537106,11,5 A petición
K2255.04008010481151 A petición
K2255.04008020481162 A petición
K2255.04008030481173 A petición
K2255.06008010681151 A petición
K2255.06008020681162 A petición
K2255.06009010691251 A petición
K2255.0600901569125,51,5 A petición
K2255.06009020691262 A petición
K2255.06009030691273 A petición
K2255.06009040691284 A petición
K2255.060100106101461 A petición
K2255.06010015610146,51,5 A petición
K2255.060100206101472 A petición
K2255.060100306101483 A petición
K2255.080100108101461 A petición
K2255.08010015810146,51,5 A petición
K2255.080100208101472 A petición
K2255.080100308101483 A petición
K2255.080110108111661 A petición
K2255.080110208111672 A petición
K2255.080110308111683 A petición
K2255.080110408111694 A petición
K2255.080120108121661 A petición
K2255.080120208121672 A petición
K2255.080120308121683 A petición
K2255.080120408121694 A petición
K2255.1001201010121661 A petición
K2255.100120151012166,51,5 A petición
K2255.1001202010121672 A petición
K2255.1001203010121683 A petición
K2255.1101401011141861 A petición
K2255.1101402011141872 A petición
K2255.1101403011141883 A petición
K2255.1101501011152061 A petición
K2255.1101502011152072 A petición
K2255.1101503011152083 A petición
K2255.1101504011152094 A petición
K2255.1201801012182261 A petición
K2255.1201802012182272 A petición
K2255.1201803012182283 A petición
K2255.1201804012182294 A petición
K2255.1602201016222771 A petición
K2255.160220151622277,51,5 A petición
K2255.1602202016222782 A petición
K2255.1602203016222793 A petición
K2255.16022040162227104 A petición
K2255.2102701021273491 A petición
K2255.21027020212734102 A petición
K2255.21027030212734113 A petición
K2255.21027040212734124 A petición
K2255.31040010314048121 A petición
K2255.31040020314048132 A petición
K2255.31040030314048143 A petición
K2255.31040040314048154 A petición
K2255.41052010415260131 A petición
K2255.41052020415260142 A petición
K2255.41052030415260153 A petición
K2255.41052040415260164 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33