Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con accionamiento de doble filo
K1353

Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa, accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Juntas tóricas de silicona, rojo o azul, conformes a la FDA.
Tornillo autocerrador de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cuarto de vuelta cumple los requisitos de higiene de DIN EN ISO 14159 y DIN EN 1672-2.
Especialmente apto para la industria de alimentos y bebidas.

Las juntas tóricas (conformes con FDA) impiden que penetre líquido y que se genere suciedad.

IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave de vaso K1335.113
Llave de tuercas / anular K1362.16
Pieza adicional protectora K1362.1613
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1353 Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con accionamiento de doble filo 231 kB

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con accionamiento de doble filo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
AccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1353.18rojodos lados2818 A petición
K1353.181azuldos lados2818 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33