Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925
K2219

Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Accionamiento y carcasa de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de acero.
Versión:Accionamiento y carcasa cromados.
Tuerca cincada.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta para aplicaciones de los bomberos.
Grosores de puerta de 0 a 4 mm.
Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Modo de accionamiento:La cerradura solo pueden abrirla profesionales. Como llave se puede utilizar tanto el filo del hacha de bombero según DIN 14924, como la llave para hidrante A o B según DIN 3223 y la llave de acople BC según DIN 14822-1.Accesorios:Levas de acero K2244 o acero inoxidable K2221 sin tope.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2219 Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 220 kB

Planos

Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDHH1H2S
máx.
SWAccionamientoCADAcc.PrecioPedir
K2219.45424526,135,63442Cerradura de bomberos DIN14925 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33