- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- K0518
Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña
- K2410
Cuartos de vuelta compactos, con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 22 mm
- K0520
Cuartos de vuelta con cilindro versión pequeña
- K2216
Cuarto de vuelta de cinc, con llave
- K2217
Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga
- K0522
Cuartos de vuelta de cinc
- K0524
Cuartos de vuelta de seguridad
- K2219
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925
- K0525
Cuartos de vuelta con botón de mariposa
- K0526
Cuartos de vuelta con empuñadura en T
- K2411
Cuartos de vuelta con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 30,5 mm
- K2406
Cuartos de vuelta con empuñadura en T de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm
- K2412
Cuartos de vuelta con empuñadura en L de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm
- K0527
Cuartos de vuelta con leva escalonada
- K1113
Cuartos de vuelta de zinc, versión larga, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1106
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de carcasa 28 mm
- K1360
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro de carcasa 20 mm
- K1351
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, versión pequeña, diámetro de la carcasa 28 mm
- K1352
Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga
- K1339
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, versión pequeña, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1355
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm
- K1358
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de mariposa para candado
- K1350
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable
- K1107
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm
- K1108
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de mariposa y cierre con llave
- K1109
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 1.4301, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1356
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 1.4401, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1110
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 1.4301, diámetro de la carcasa 28 mm
- K1359
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 1.4401, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1111
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles
- K1353
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con accionamiento de doble filo
- K1354
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con accionamiento cuadrado
- K1452
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, en Hygienic DESIGN con empuñadura en T
- K0528
Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable
- K0529
Cuartos de vuelta de compresión de cinc
- K0531
Cuartos de vuelta de compresión de cinc con altura de leva ajustable
- K1275
Cuartos de vuelta con rueda libre
- K0519
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0521
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K2413
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero
- K0523
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0530
Levas para cuartos de vuelta de compresión de acero
- K0532
Levas para cuartos de vuelta de compresión con altura de leva ajustable, acero
- K1114
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K1114
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
- K1340
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
- K2218
Leva de acero, con tope
- K2244
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero
- K2221
Levas de acero inoxidable, sin tope
- K0533
Tapas guardapolvo
- K0534
Empuñaduras de apertura
- K0535
Llaves de vaso para cuarto de vuelta
- K1335
Llaves de vaso para cuarto de vuelta
- K1511
Llaves para cuarto de vuelta
- K0271
Bulones de fijación
- K1061
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K1558
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de plástico o acero inoxidable con varilla retráctil
- K1061
Pestillos de tensión de torsión plano
- K1061
Pestillo de tensión de torsión acero inoxidable, plano
- K1062
Placa de sujeción para pestillos de tensión de torsión
- K2326
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida
- K2327
Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida
- K1559
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K2260
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable replegable, botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K1560
Placas de sujeción para pestillos de tensión de torsión
- K2261
Arandelas distanciadoras de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión
- K1730
Cierres de cuarto de vuelta
- K1731
Arandelas de sujeción con cierres de cuarto de vuelta
- K1732
Bases de cierre para cierres de cuarto de vuelta
- K2245
Racores de cables de plástico
- K2246
Racores de cables de latón niquelado
- K2247
Racores de cables de acero inoxidable
- K1453
Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico, Hygienic DESIGN
- K2248
Racores de cables CEM de latón niquelado
- K2249
Racores de cables CEM de acero inoxidable
- K2250
Tuercas hexagonales para racores de cables
- K2251
Tuercas hexagonales para racores de cables CEM
- K2252
Tornillos tapón de plástico, redondos
- K2253
Tornillos tapón de latón, redondos
- K2254
Placas de entrada de cables
- K2255
Boquillas de paso de cables de EPDM
- K1367
Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada
- K2238
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
- K1368
Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado
- K2239
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
- K2397
Perfiles de cuatro labios de caucho celular EPDM
- K2398
Perfiles de labios PVC
- K2399
Perfiles rectangulares de caucho celular EPDM o CR, autoadhesivos
- K2268
Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil
- K2269
Palancas basculantes de plástico
- K2270
Semicilindros de perfil para palancas basculantes
- K2270_A
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma A
- K2270_B
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma B
- K2270_C
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma C
- K2270_D
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma D
- K2270_E
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma E
- K2270_F
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma F
- K2270_G
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma G
- K2270_H
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma H
- K2270_I
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma I
- K2270_J
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma J
- K2270_K
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma K
- K2270_L
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma L
- K2270_M
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma M
- K2270_N
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma N
- K2271
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras
- K2272
Adaptadores para levas de plástico o cinc
- K2273
Casquillos para levas de cinc
- K2274
Barras redondas de acero para palancas basculantes
- K2275
Guías de plástico para barras redondas
- K2276
Topes de plástico para barras redondas
- K2277
Piezas adicionales de cinc para barras redondas
- K2278
Barras planas de acero para palancas basculantes
- K2279
Cerraduras de barra de cinc o plástico para barras planas
- K2280
Guías de plástico para barras planas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K2270Semicilindros de perfil para palancas basculantes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Semicilindros para perfiles de latón, cinc o plástico.Versión:Cinc niquelado.Indicación:Los semicilindros para perfiles se pueden utilizar en combinación con las palancas basculantes. Los semicilindros para perfiles se instalan en la palanca basculante y sirven, por ej., para asegurar un armario eléctrico. Los cilindros de cierre están formados por un semicilindro que solo se puede cerrar por un lado (el exterior).
Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.
Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).
Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.
Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.
Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.
Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.
Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.
Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.
Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.
Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.
Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.
Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.
Forma M: con molde insertado.
Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.Accesorios:K2268 Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil. K2269 Palancas basculantes de plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.00 | Semicilindros para perfiles | Cierre multillave | A | latón | llave | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.01 | Semicilindros para perfiles | de cierre uniforme | B | cinc | llave | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | A petición | |
|
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.02 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | C | cinc | paletón doble 3 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.03 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | D | cinc | paletón doble 5 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.04 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | E | cinc | cuadrado 6 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma F |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.05 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | F | cinc | cuadrado 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.06 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | G | cinc | cuadrado 8 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.07 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | H | cinc | Triángulo 6 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Semicilindros de perfiles para palancas basculantes, forma I |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.08 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | I | cinc | - | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.09 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | J | cinc | Triángulo 7 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.10 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | K | cinc | triángulo 8 mm | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Forma | Material del cuerpo de base | Accionamiento | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.11 | Semicilindros para perfiles | Enclavamiento de molde insertado | L | cinc | ranura | 10 | 17 | M5 | 33 | 19 | 40 | 31 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Material del cuerpo de base | Forma | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.12 | Molde insertado | Tapón ciego | GF30 | M | 10 | 17 | 5,5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | Versión 1 | Material del cuerpo de base | Forma | B | D | D1 | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K2270.13 | Molde insertado | Tapón ciego | GF30 | N | 10 | 17 | 5,5 | 33 | 19 | 40 | 30,5 |  | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|