Grupos de mercancía
Barras planas de acero para palancas basculantes
K2278

Barras planas de acero para palancas basculantes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barras planas de acero.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las barras planas de acero se utilizan en combinación con las palancas basculantes (K2269) para asegurar un armario de distribución. Las barras redondas pueden emplearse en un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos.Accesorios:K2269 Palancas basculantes de plástico.
K2279 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2278 Barras planas de acero para palancas basculantes 86,5 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos

Barras planas de acero para palancas basculantes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1B2DHH1H2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33