Группы товаров
Рычаги зажимные нерегулируемые

Рычаги зажимные нерегулируемые

назад

Зажимной рычаг нерегулируемый

Нерегулируемые зажимные рычаги находят применение, главным образом, при выполнении простых задач по зажатию. Для рычага необходимо определенное пространство, позволяющее ему вращаться на 360 градусов. Рукоятка, как правило, выполнена из пластмассы, усиленной стекловолокном. Класс прочности стальных деталей — 5.8. Нерегулируемые зажимные рычаги бывают с внутренней и наружной резьбой. Данный продукт доступен также с внутренним четырехгранником или так называемым посадочным отверстием. В нашем обширном ассортименте для ваших целей всегда можно подобрать подходящий зажимной рычаг.

     

Все зажимные рычаги фирмы KIPP представлены здесь.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33