Группы товаров

Стандартные детали

назад

Стандартные детали

KIPP предлагает большой выбор различных деталей стандарта DIN или стандартных деталей, от звездообразных ручек и поворотных упоров до маховиков. Многие из этих элементов находят применение в машиностроении и изготовлении вспомогательного оборудования. Все стандартные детали KIPP отличаются высококачественной и точной обработкой и доступны в различных стандартах и формах, из разных материалов, сплавов и с разными покрытиями.

Области применения стандартных элементов

Стандартные элементы используются для управления, захвата, регулировки и фиксации, например для вспомогательного оборудования и машин. Стандартные детали, во всем соответствуя предписанным нормам, выполняют свое предназначение благодаря своей форме. Таким образом, опорные элементы, элементы для позиционирования и упоры, например поворотные упоры KIPP, шаровые упоры и установочные штифты, используются для надежной опоры для заготовок. Детали машин или приспособлений, например установочные штифты KIPP, усилители зажимного усилия или зажимные кольца, используются для разных видов фиксации.

Функции и свойства

В зависимости от стандартного элемента и исполнения их можно использовать для натяжения, опоры или фиксации узлов. Стандартные элементы отличаются своей взаимозаменяемостью. Они точно идентифицируются благодаря стандартным номерам.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33