Группы товаров

Барашковый винт

назад

Барашковый винт

Ручка-барашек, называемая также барашковая гайка или барашковый винт, используется в качестве зажимного, опорного или крепежного элемента для ручного управления узлами, агрегатами и машинами. Барашковый винт является стандартным элементом в машиностроении для ручной регулировки.
Барашки, так называемая гайка-барашек или барашковый винт

Барашковые винты — применение

Барашковый винт также используется в качестве стопорного элемента внутри помещений и снаружи. Управление барашковым винтом осуществляется большим и указательным пальцем. Ручка-барашек с внутренней или внешней резьбой используется в основном как ручной зажимной элемент. Например, для фото-штативов и телескопических шин.
Ручка-барашек, так называемая гайка-барашек

Барашковые винты — исполнения

Т-образное исполнение барашкового винта придает детали изящный вид. Для различных опций применения служит ручка из нержавеющей стали и полимерных материалов с металлической резьбой. Отличительной особенностью барашкового винта является хорошее эргономическое исполнение в сочетании с небольшим весом и компактной конструкцией.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33