Группы товаров
Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали, форма B
K2139_B

Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Подвесные держатели предназначены для подвешивания стальных роликовых конвейеров на алюминиевый профиль толщиной 40 мм.

Вставить роликовый конвейер в подвесной держатель и навесить его на алюминиевый профиль. При необходимости подвесной держатель также можно закрепить винтами.

Форма A: без упора.
Форма B: с упором. Этот подвесной держатель служит стопором для товаров и держателей заготовок в конце конвейерной линии.
Объем поставки1 подвесной держатель.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2139_B_Datasheet_31632__40_B--ru 200 kB

Чертежи

Стальные подвесные держатели 40 для роликовых конвейеров из стали, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2139.407240Bс упором72,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33