Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевая отливка.
Монтажные части из стали.
Исполнение: чистая.
Монтажные части, оцинкованные.
Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для крестовидного соединения под углом 90°. Предварительно смонтированный крестовидный соединитель можно размещать и затягивать непосредственно на профильных трубах Ø30. Благодаря двум половинам крестовидных соединителей ими также можно дооснащать существующие конструкции для их усиления или расширения.
Объем поставки2 половины крестовидного соединителя.
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованный.
1 самостопорящаяся гайка ISO 10511 - M6, оцинкованная.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1982 Крестовидный соединитель Ø30, тип I 296 kB

Чертежи

Крестовидный соединитель Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
Подходящий
чехол
KIPP
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1982.30Ø30даK1990.301 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33