Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для прочного, устойчивого к скручиванию крепления алюминиевых профилей, паз 8, тип I на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

С помощью скобы алюминиевые профили с пазом 8 тип I очень легко интегрируются в конструкцию труб. Скоба имеет плоскую конструкцию, но в то же время она очень устойчива к скручиванию.

Идеально подходит для соединения алюминиевых профилей для роликовых направляющих.
Объем поставки1 скоба.
2 пазовых сухаря - паз 8 - M6, оцинкованные.
2 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, оцинкованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1998 Скобы Ø30, тип I 356 kB

Чертежи

Скобы Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1998.3008Ø30да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33