Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Скоба из стали.
Вставка из полиамида, армированного стекловолокном.
Болты из стали.
Исполнение: Скоба, оцинкованная.
Вставка, цвет серый, аналогичный RAL 7042.
Винты оцинкованные.
Указание:Для крепления столешниц на трубах круглого сечения и профильных трубах с наружным диаметром 30 мм.

Прочный крепежный элемент для крепления столешниц из ДСП или многослойных плит. Стальная скоба, выдерживающая большую нагрузку, привинчивается к профильной трубе, обеспечивая, таким образом, надежную фиксацию. Столешница фиксируется с помощью прилагаемого винта по дереву.

Вставка обеспечивает точное расстояние, чтобы столешница располагалась заподлицо с соединителями ​​конструкции труб. Таким образом, все элементы находятся на одном уровне.

Совет: Для закрытия зазора между столешницей и профильной трубой можно использовать скользящую планку Ø30.
Объем поставки1 скоба.
1 вставка.
1 винт по дереву 6 x 25, оцинкованный.
2 самореза DIN 7504, форма N - 3,9 x 16, оцинкованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1996 Крепежи столешниц Ø30, тип I 313 kB

Чертежи

Крепежи столешниц Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1996.30Ø30да по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33