Группы товаров
Направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали
K2142

Направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пластмасса, ПВХ.
Исполнение с защитой от электростатических разрядов, пластмасса, ПВХ, усиленный углеродным волокном.
Исполнение: черные или серые, аналог RAL 7042.Указание:Транспортируемый груз надежно удерживается на роликовом конвейере с помощью направляющих шин. Для установки направляющие шины просто вставляются над роликовыми конвейерами.

Для защиты деликатных изделий направляющие шины также доступны в исполнении с защитой от электростатических разрядов (ESD).
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2142 Направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали 305 kB

Чертежи

Направляющие шины из пластмассы для роликовых конвейеров из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
B

B1LЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2142.1030X2000черный30522000нет по запросу
K2142.1130X2000черный30522000да по запросу
K2142.2030X2000серый30522000нет по запросу
K2142.1063X2000черный63,5862000нет по запросу
K2142.1163X2000черный63,5862000да по запросу
K2142.2063X2000серый63,5862000нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33