Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полипропилен.Исполнение: чёрный.Указание:Подходит для профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Блок для кабельных стяжек представляет собой крепежный элемент для кабелей и шлангов. Фиксация кабелей и шлангов осуществляется с помощью кабельных стяжек шириной до 5 мм.

Универсальный держатель крепится к профильным трубам Ø30 без инструментов.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2006 Блоки для кабельных стяжек, Ø30, тип I 239 kB

Чертежи

Блоки для кабельных стяжек, Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2006.30Ø30нет по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33