Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ролик: полиамид, усиленный стеклянными шариками.
Монтажные части из стали.
Исполнение: Ролик: черный.
Монтажные части оцинкованы.
Указание:Ролик с шарикоподшипником. Для направления движущихся деталей по скользящей планке, расположенной на алюминиевом профиле, или для направления движущихся грузов сбоку.Объем поставки1 ролик.
1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, оцинкованный.
2 шайбы DIN EN ISO 7089 (DIN 125) — 6,4, оцинкованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2007 Ролики с шарикоподшипником 200 kB

Чертежи

Ролики с шарикоподшипником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ПрофильCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2007.30Ø30 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33