Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль роликовой направляющей: сталь.
Ролик: полипропилен.
Ось: сталь.
Исполнение: Профиль роликовой направляющей: оцинкованный.
Ролик: серый, аналог RAL 7042. Исполнение с защитой от электростатических разрядов, черный.
Ось: оцинкованная.
Указание:Способные выдерживать большую нагрузку и плавно движущиеся роликовые направляющие. Система в полностью собранном виде. В профиле роликовой направляющей имеются пластиковые ролики, которые установлены на стальных осях. Малые межосевые расстояния гарантируют плавный, безаварийный ход. При необходимости профиль роликовой направляющей из листовой стали можно легко отрезать на нужную длину.

В качестве принадлежностей доступны фиксированные и изменяемые держатели. Эти держатели обеспечивают прямое соединение с круглыми или профильными трубками Ø 30, а также с алюминиевыми профилями с шагом 40 мм.

Форма A: без реборды.
Форма B: с ребордой.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2135_A_Datasheet_31615__A--ru 197 kB

Чертежи

Роликовые конвейеры из стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
компонента
L

ЭСР
электростатический
разряд
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2135.120X2000Aбез ребордысерый2000нет по запросу
K2135.111X2000Aбез ребордычерный2000да по запросу

Другие товары этой категории
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33