Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с внутренним четырёхгранником, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием
K0175_IV

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с внутренним...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка черная, стальные части пассивированные..Указание:Зажимные рычаги нерегулируемые могут применяться для зажима. При этом, как правило, должно быть достаточно места, чтобы рычаг мог поворачиваться на 360 °.По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с внутренним четырёхгранником, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыРазмерST2D1D2HH1H3AA1BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0175.105002внутренний четырехгранник151313,81417112740478 по запросу
K0175.206002внутренний четырехгранник261618,318,5181136,565759 по запросу
K0175.308002внутренний четырехгранник381821,822221445809111 по запросу
K0175.410002внутренний четырехгранник4102025,8262617549510813 по запросу
K0175.512002внутренний четырехгранник5122630,83131216311012616 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33